WIL-BI-IOL - 开关设备和控制设备组件
1636099

用于负载监视,结构性健康监控的传感器数据的评估装置。含应用软件。通过Modbus/TCP和PROFINET通信。供货范围见“技术数据”。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

通过持续监控,及早检测转子叶片的损坏,优化维护间隔
采用开放式接口,轻松连接至现有系统
通过远程访问,规划维护工作并设置参数
风力发电机具有最高可用性,适用于极端环境
通过网络接口操作和组态