WIL-SHM-P - 传感器
1533075

用于检测风力发电机转子叶片的振动、损伤和不平衡的传感器,具备2轴加速度测量、温度测量以及IO-Link通信功能,具有耐磨性,采用自黏式安装。操作所需的应用程序(见“产品描述”)。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

快速轻松的调试
通过主动监控转子叶片,提高系统安全性
发生问题时可早期预警,则能实现可预测维修。
通过避免长时间系统停机降低成本
可与Blade Intelligence产品组合中的其他传感器结合使用。