WIL-LM-SNEXT-S - 传感器
1656690

脉冲测量设备传感器,用于实时记录风力发电机转子叶片处的电涌电流和瞬态过电压。适用于1 kA … 110 kA范围内的雷电流。操作所需的应用程序(见“产品描述”)。

产品详情








适配产品



优势

快速轻松的调试
通过主动监控转子叶片,提高系统安全性
发生问题时可早期预警,则能实现可预测维修。
通过避免长时间系统停机降低成本
可与Blade Intelligence产品组合中的其他传感器结合使用。