适用于MCR技术系统的电涌保护器

适用于MCR技术系统的电涌保护器

在测量和控制技术(MCR技术)应用中,电涌保护器确保信号传输不受干扰。高质量、高可用性的传输信号是设备平稳运行的关键。菲尼克斯电气的电涌保护器适用于各类测量和控制技术应用,可避免系统故障。

Go to Product Detail Page for item 2798789
USLKG 4 BK/BK - 参考电位端子
USLKG 4 BK/BK - 参考电位端子
2798789

参考电位端子, 当与同样规格的直通端子对齐排置时,必须插入一个端板以隔离大于 690 V 的电压。, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色

优势

  • 电涌保护器种类齐全,保护所有常见MCR信号
  • 提供适用于各类应用的型号和连接技术,应用广泛
  • 可插拔电涌保护器,轻松测试
  • 通过ATEX和IECEx认证,适用于易爆区,全球通用
  • 适用于MCR技术系统的电涌保护装置是COMPLETE line系统的一部分

新产品

DIN导轨上的APL应用电涌保护器
安装在DIN导轨上的CLT-10P/2-MOV-230V-I

适用于APL应用的电涌保护器

现场设备的安全操作

菲尼克斯电气TERMITRAB complete电涌保护器系列新增两款产品,可用于高级物理层应用。电路型号产品专为APL应用领域而设计。

主要特点

  • 超薄设计,总宽仅6 mm
  • 产品配有第三个接线端子层
  • 满足APL应用规范
  • 内置过载保护
  • 可用于防爆区域

优势

  • 超薄设计,总宽仅6 mm,节省空间并降低成本
  • 经优化的保护电路满足APL应用规范
  • 通过产品上的第三个接线端子层,轻松集成屏蔽
  • 持续监测保护装置,并配备可选配遥信功能的机械状态指示灯
  • 插头插入和拔出均无阻抗变化,因此信号在维护期间不会受到干扰

适用于230 V信号的电涌保护器

结构紧凑的高性能保护器

新款CLT-10P/2-MOV-230V-I-P电涌保护器,采用可插拔设计,可为230 V信号应用提供可靠的防电涌电压保护。保护器安装在两个直插式PT 2,5-...CLT接线端子上。产品兼顾安全和效率。

主要特点

  • 轻松安装
  • 高性能保护电路
  • 内置过载保护
  • 可选配遥信
  • 超薄设计
  • 可使用CHECKMASTER 2进行测试

优势

  • 带可插拔电涌保护器的直插式接线端子,可轻松实现安装
  • 高性能保护电路以及内置过载保护,系统可用性表现出色
  • 通过可集成至数字基础设施的选配遥信模块,实现快速、简便的诊断
  • 满足未来应用需求,符合国际标准和指令,例如IEC 61643-21

适用于测量和控制技术的电涌保护器的配置工具

适用于在使用中的测量和控制技术的电涌保护器的配置工具

测量和控制技术用电涌保护器选型工具

在测量和控制技术领域,会使用各式各样的电缆来连接各种接口。电涌电压会通过这些电缆耦合到所有接口中。仅需两步即可打造出合适的测量和控制技术用电涌保护器。

产品系列概览

超薄型TERMITRAB complete电涌保护器,配备可选遥信功能,安装在DIN导轨上
安装在DIN导轨上、采用直插式连接技术的PLUGTRAB PT-IQ,配备三段式显示屏
安装在接线端子上的CLIXTRAB电涌保护器
支持直连现场设备的电涌保护器:SURGETRAB
超薄型TERMITRAB complete电涌保护器,配备可选遥信功能,安装在DIN导轨上

TERMITRAB complete系列是适用于MCR技术系统的超薄型电涌保护解决方案。该系列产品种类齐全, 其中包括简单的单级电涌保护器以及带有分断刀闸、信号传输和遥信功能的多级可插拔电涌保护器。

超薄型电涌保护器的最小宽度仅为3.5 mm, 与7 mm宽的电涌保护器相比,可节省50%空间。

TERMITRAB complete系列电涌保护器的机械信号无需辅助电源,即可显示电涌保护器的状态。选配的遥信模块可实现至多40个电涌保护器的可视化监控。如发生热过载,遥信模块可通过浮地触点以群信息的形式通知控制中心。

安装在DIN导轨上、采用直插式连接技术的PLUGTRAB PT-IQ,配备三段式显示屏

PLUGTRAB PT-IQ可对已安装的电涌保护器实施多级监控。与此同时,对保护电路的所有电压限制元件进行监控。控制器至多可为28个保护器供电, 并确保实现群组遥信功能。黄色状态信号表明频繁的电涌电压已导致性能达到极限。电涌保护系统仍可发挥作用,对系统进行保护。但在该状态下我们建议更换保护器,避免不必要的维护支出。

绿色:电涌保护器正常
黄色:已达到性能极限,建议更换
红色:已过载,需要更换

安装在接线端子上的CLIXTRAB电涌保护器

CLIXTRAB系列产品针对铁路等行业的安全相关系统而开发。产品包括带分断刀闸功能的直插式接线端子和相应的电涌保护插头。使用接线端子系统的标准附件,可轻松将产品集成至现有设施和新设施中。

CLIXTRAB,安全保障:保护电路集成过载保护,功能强大,可实现高系统可用性。机械编码防止保护插头错插,让维护工作更安全。

此外,防雷和电涌保护器产品还支持快捷诊断, 可通过遥信功能远程轻松监控设备。通过将CLIXTRAB产品集成至数字基础设施,可确保未来安全无虞。使用CHECKMASTER 2,轻松实现常规检查。

支持直连现场设备的电涌保护器:SURGETRAB

SURGETRAB电涌保护器适用于所有常见标准信号,通过螺口直接拧接在仪表上。此类保护器无需接线盒即可安装,节约时间和成本。

该系列产品提供串联和并联安装两种型号。这意味着可将保护电路串联或并联至测量元件接口。当选择并联安装方式时,需要现场仪表留有闲置端口。

TERMITRAB complete系列产品特性

TERMITRAB complete
保护装置
TERMITRAB complete
TERMITRAB complete的内置刀闸分断功能
TERMITRAB complete的可插拔型号
TERMITRAB complete也是实现本安电路信号本安保护的理想解决方案。

菲尼克斯电气可提供适于各种应用的电涌保护器

菲尼克斯电气提供创新型电涌保护器,满足MCR技术应用领域的各种需求。

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

安装方式 DIN导轨 DIN导轨 DIN导轨 可拧接至现场设备
总宽度 3.5 mm/6.2 mm 17.5 mm 17.5 mm 1/2英寸/3/4英寸
连接技术 直插式/螺钉连接 直插式/螺钉连接 螺钉连接 电缆
可插拔/不可插拔 支持/支持 支持/不支持 支持/不支持 不支持/不支持
状态指示灯 2级,机械式 3级,LED 不支持 不支持
遥信 可选 支持 不支持 不支持
可使用CHECKMASTER 2进行测试
本安型

MCR技术的典型应用


适用于隔离式信号电路、带符号的电涌保护器
适用于开关量信号、带符号的电涌保护器
适用于带电阻测量符号的电涌保护器
适用于潜在爆炸区应用、带符号的电涌保护器
配备气体放电管的单级电涌保护器
适用于隔离式信号电路、带符号的电涌保护器

速度、压力和流量等模拟测量变量由传感器记录,并由测量变送器转化为电流或电压值。然后,再将这些数值以标准化的形式传输至控制器或隔离器模块。采用“1x2保护回路”的产品主要应用于此类模拟量信号。

瞬态耦合电涌电压容易损坏现场设备和中央设备。因此两侧设备均需配备适用于MCR技术的电涌保护器。

适用于开关量信号、带符号的电涌保护器

开关状态和信号触点是典型的开关量信号,由控制器二进制输入端记录。控制器也可用于切换电磁阀等执行器。其敏感的输入及输出端均需安装合适的电涌保护器。开关量信号通常基于公共参考电位。典型的开关量信号电涌保护器通常采用所谓的2x1或4x1保护回路。

适用于带电阻测量符号的电涌保护器

如果所测变量由电气组件的电阻值直接决定,则测量回路的额外阻抗将影响测量结果。例如,该阻抗将影响使用铂电阻检测器的温度测量结果(Pt 100、Pt 1000)和采用两线制技术的应变仪。通常,MCR电涌保护器在共模情况下会产生阻抗。若不重新校准电路中的阻抗,总阻抗的变化将会影响测量结果。不带额外纵向电阻的电路版本简化了此类应用中电涌保护的安装。

适用于潜在爆炸区应用、带符号的电涌保护器

在化工和石化行业中,由于工业流程的原因,爆炸性气体环境屡屡出现。爆炸性物质可能是气体、粉尘或蒸汽。面粉厂、大型散料罐、制糖厂和饲料加工厂有大量的粉尘,因此也存在爆炸风险。

用于防爆区的电涌保护器必须能够耐受恶劣的环境条件。因此,该类产品须满足本安保护类型的特殊要求。所有电涌保护器均为本安回路Ex ia防护等级,具有最高级别的安全性。该等级表示,即使设备内发生两个独立故障也不会点燃周围爆炸性环境。

电涌保护器可安装在防爆1区、防爆2区甚至非防爆区。连接信号则转发至防爆0区。菲尼克斯电气的某些电涌保护器可提供密封式保护。产品已通过ATEX和IECEx认证。

配备气体放电管的单级电涌保护器

理想情况下,电涌保护器应采用多级设计。这就使响应迅速的抑制二极管以及功能强大的气体放电管协同工作。压敏电阻的特性介于两者之间。与二极管相比,压敏电阻所需响应时间更长,同时放电能力也更强。

单级保护器仅需配置一个器件, 适合为楼宇入口或处在不同保护区域间过渡区域的现场超长电缆提供额外保护。带共模电压保护的单级保护器提供信号线间的电涌保护。带常模电压保护的电涌保护器则提供信号线和接地间的电涌保护。