CTM 2X1-110AC - 电涌保护器--插拔件
2838526

LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),用于单侧接地的双导线信号电路的保护。 额定电压: 110 V AC

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

设计紧凑,节省空间
模块化保护插头,应用领域灵活
使用经过调整的连接技术,可用在LSA-PLUS分断和控制端子条或者CT-TERMIBLOCK中