适用于信息技术的电涌保护器

适用于信息技术和电信网络的电涌保护器

IT接口对于过电压极其敏感。理想情况下,高传输速率不应受到保护电路的影响。而功能强大且反应迅速的组件能提供可靠保护,同时衰减较低。进而安全限制过电压, 且带宽几乎不受影响。

Go to Product Detail Page for item 2801286
PT-IQ-3-PB-PT - 电涌保护器
PT-IQ-3-PB-PT - 电涌保护器
2801286

电涌保护装置,由保护插头和基本元件构成,模块内置多级状态指示灯,可用于具有公共参考电位的三条信号线。适于高频应用和无电源电压的电信接口(最大速率90 Mbps)。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

优势

  • 符合电涌保护和高速网络的各项相关标准
  • 产品种类齐全,保护所有常见的应用和信号
  • 设计和连接技术可根据具体应用情况进行调整,应用广泛
  • 可插拔保护装置,便于测试

新产品

安装在DIN导轨上的DIN导轨安装型和壁挂式安装型电涌保护器,适用于电信应用

适用于电信应用的保护器

使用VDSL和G.fast实现高速传输

新款DT-TELE-WM-RJ45-PT-I保护装置保护高速电信应用免受电涌电压损害。电涌保护器可轻松安装到DIN导轨、控制柜面板和墙壁上。

主要特点

  • 支持壁挂式和DIN导轨安装,带接线端子和系统连接器接口
  • 可用传输速率达250 Mbps (VDSL) 和1.5 Gbps (G.fast)
  • 内置状态指示灯

优势

  • 使用螺钉轻松安装到机柜和墙壁上,还可卡接到DIN导轨
  • 不受限制的高速数据传输
  • 设备配有状态指示灯,精确监测功能

适用于信息技术的电涌保护器

适用于信息技术的电涌保护器

信息技术用电涌保护器选型工具

打造适配数据网络的理想电涌保护器。

产品系列概览

适用于各种应用的DATATRAB DT产品系列产品
采用不同连接技术,且适用于电信应用的一体式电涌保护器
采用直插式连接技术和3级信号传递技术的PLUGTRAB PT-IQ
适用于各种应用的DATATRAB DT产品系列产品

菲尼克斯电气的DATATRAB DT产品系列可为大量应用提供保护:

  • 高达10 千兆以太网的高速网络
  • 带有RS-485接口的网络
  • 用于电信应用的模拟量和数字量接口,包括DSL

所有的电涌保护器均与系统兼容,且采用合适的连接技术。

DT-LAN-CAT6+型号可支持以太网、以太网供电(PoE)、ISDN、令牌环网和DS1等各种高速传输数据协议。

DATATRAB可用作适配器或DIN导轨模块。

采用不同连接技术,且适用于电信应用的一体式电涌保护器

TERMITRAB complete的总宽度仅为6 mm,能以TTC‑6‑1x2‑TELE...解决方案的形式为电信接口提供紧凑可靠的保护。保护电路针对VDSL应用进行优化。即使在高达250 Mbps的高数据传输速率下,紧凑型电涌保护解决方案也可实现可靠的抗瞬变保护,且不会影响所需信号。

适用于电信接口的电涌保护器采用直插式和螺钉式连接技术。

采用直插式连接技术和3级信号传递技术的PLUGTRAB PT-IQ

目前,PLUGTRAB PT-IQ智能电涌保护器还能可靠保护数据电缆,使其免受电涌电压的影响。其保护电路专为HF应用进行设计。保护电路中的所有限压元件始终处于监控之下。

优势:即使是频繁的电涌电压造成的原有损坏,也能被检测到并显示出来。借助多级状态指示灯,用户可随时确定电涌保护器的状态:

  • 红色表示需要更换
  • 黄色表示建议更换
  • 绿色表示电涌保护器正常

控制器可为所连的各类保护器提供群组遥信功能。用户可任选常规螺钉连接或便捷直插式连接两种方式。

适用于信息技术的电涌保护器

使用中的DATATRAB

主要应用领域

适用于信息技术的电涌保护器可分为两类:

  • 数据接口
  • 电信应用

数据技术适用于电压较低,而传输速度较快的应用。然而由于电缆基础设施条件的限制,电信系统中的数据传输速度较慢,且电压较高。