您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

CTM 2X1-180DC-GS - 电涌保护器--插拔件
2838636

LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),模拟和数字电信接口(VDSL2)的2条信号线路的粗电涌保护。额定电压:180 V DC

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

设计紧凑,节省空间
模块化保护插头,应用领域灵活
使用经过调整的连接技术,可用在LSA-PLUS分断和控制端子条或者CT-TERMIBLOCK中