FLT-ISG-PL-30
- 固定板
FLT-ISG-PL-30
- 固定板
2905746
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板,钻孔直径30 mm。
为保护绝缘法兰免受过电压损害,需使用隔离放电间隙。避免系统失效、停机甚至管线泄漏,防止敏感绝缘法兰出现火花放电。隔离放电间隙可实现防雷保护等电位连接,并安全地释放过电压,从而保证管线的正常运行。
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板,钻孔直径30 mm。
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板,钻孔直径39 mm。
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板,钻孔直径18 mm。
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径11 mm。
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板,钻孔直径14 mm。
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径18 mm。
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径42 mm。
带隔离放电间隙的绝缘法兰
较长的使用寿命是提高管道成本效益的关键。因此管道采用主动防腐系统防止锈蚀。对于定期使用的管道,金属管件必须与接地电位隔离。
为保护管道绝缘层和绝缘法兰免受过电压损害,需使用隔离放电间隙。出现过电压时,隔离放电间隙阻抗降低,释放出电压。从而实现防雷保护等电位连接。其雷电流载流能力高达H级(按照IEC 52561-3标准),即使较大的雷电流仍可通过定义路径安全泄放到地面。
带安装材料的隔离放电间隙
发生雷击时,有大量雷电流被释放,因此附件也必须能够可靠承载这些负荷。
所有用于连接FLT-ISG…系列隔离放电间隙的菲尼克斯电气附件均具备适当的放电容量。
在潜在爆炸危险区域安装隔离放电间隙时,须使用通过测试的附件,避免产生火花。