隔离放电间隙
FLT-ISG-BR-18 - 固定支架
FLT-ISG-BR-18
-
固定支架
2905582
用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径18 mm。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
材料规格
颜色
锌色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
St/tZn
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
2905582
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CL1134
产品关键代码
CL1134
GTIN
4055626002293
单件重量(含包装)
106.1 g
单件重量(不含包装)
106.1 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27170692
ECLASS-15.0
27170692
ETIM
ETIM 10.0
EC000490
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.977千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助