VAL-US-SPP-240D/65/3+0-R - 电涌保护器
1790787

电涌保护器,UL列名1类和IEC 2类,用于240 V AC三角形接法的三相供电系统,可更换的电涌保护器--插拔件带本地状态指示灯(绿色/红色),具有插拔式遥信功能。

产品详情









适配产品



优势

通用型电涌保护器 (SPD) 符合UL列名1类和IEC 2类:适用于北美所有长点的电源系统配置和电源电压
使用可更换的电涌保护器--插拔件,减小维护工作量
通过本地光学绿色/红色状态指示灯清晰显示状态,插拔式遥信有利于方便快捷地安装
全面的数字化数据可以实现简便规划
防误接和防触电保护,确保安装安全