VAL-US-SPP-240D/65-P
-
2类电涌保护器
1803625
电涌保护器--插拔件,与VAL-SPP或VAL-US-SPP基本元件组合使用,符合UL认证的1类组件和IEC 2类,带压敏电阻和热断路装置,插拔式,带本地状态指示灯(绿色/红色)。
产品详情
适配产品
优势
通用型电涌保护器--插拔件,符合UL认证1类和IEC 2类
通过本地光学绿色/红色状态指示灯清晰地显示状态
机械防插错编码,确保安全安装