TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I
-
电涌保护器
2906820
电涌保护,内置状态指示灯和分断刀闸,用于一个2导线浮地Ex i信号回路,例如0(4) ... 20 mA电流循环,HART兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用垂直刀闸分断,可轻松断开信号回路以进行维护作业