S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
电涌保护器
2882572
用于本安电路中测量传感器的电涌保护,安装在IP67螺钉连接模块内,通过1/2'' NPT外螺纹直接安装,配备用于信号线的电缆接头,两级保护电路。HART兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
| 操作注意事项 | 在断开桥接时,屏蔽层将自动连接到外壳或参考电位上。 |
| 产品系列 | SURGETRAB |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 保护器可与被保护设备拧接 |
| 位数 | 3 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 每模块的线对 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 最大内部电容Ci | 2 nF |
| 最大内部电感Li | 1 µH |
| 最大输入电流 Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
| 350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
| 350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
| 最大输入电压 Ui | 30 V |
| 最大输入功率 Pi | 3.00 W |
| 接地的绝缘电压 | 500 V AC |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 50 °C |
| 最高表面温度 | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 33.5 mm |
| 高度 | 33.5 mm |
| 深度 | 148 mm |
| 颜色 | 钢/不锈钢色 |
| 外壳材料 | 压铸锌模块,表面镀铜和镍 |
| 外壳表面材料 | 镀镍 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 额定电流 | 350 mA (50 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 10 µA |
| 残流IPE | ≤ 2 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA (每路径) |
| 额定放电电流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 10 kA (选配) |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 10 kA (每路径) |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(屏蔽-地) | 10 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 30 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A (每路径) |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(屏蔽-地) | 100 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 50 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
| 输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 600 V (选配) |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 50 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 50 V |
| 残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 50 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1.4 kV (D1 - 1 kA) | |
| 电压保护水平Up(屏蔽-接地) | ≤ 600 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 典型值 0.2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| 截止频率fg(3 dB),50 Ω 对称系统 | 典型值 6 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 2.5 MHz |
| 每条路径的电阻 | 2.2 Ω ±10 % |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 冲击耐受力(屏蔽-地) | C1 - 1 kV/500 A |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 交变电流载流量(线-地) | 10 A - 1 s |
| 交变电流载流量(屏蔽-接地) | 10 A - 1 s |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 一致性/认证 | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | A2:2013 |
| 标准/规格 | EN 60079-0 |
| 注意事项 | 2018 |
| 标准/规格 | EN 60079-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 标准/规格 | IEC 60079-0 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | IEC 60079-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | GB 3836.1 |
| 注意事项 | 2021 |
| 标准/规格 | GB/T 3836.4 |
| 注意事项 | 2021 |
| 安装类型 | 直接螺钉连接 |
| 订货号 | 2882572 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL2231 |
| 产品关键代码 | CL2231 |
| GTIN | 4046356091640 |
| 单件重量(含包装) | 433.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 367.92 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | b2675b1f-5603-4702-aa8e-9ac1292ed79e |
优势
配备标准螺纹,可极其轻松地进行现场安装
采用通用型保护电路,用途多样
设计坚固,可在极端环境条件下使用