PT-IQ-4X1+F-48DC-UT
-
电涌保护器
2801220
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 将模块卡接到DIN导轨连接器上,便可以建立遥信连接并为DIN导轨连接器供应电源。 |
| 产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
| 产品系列 | PLUGTRAB IQ |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 48 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 91 mm |
| 深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 48 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| 额定电流 | 300 mA |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 6 µA (每路径) |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-信号接地) | 10 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp(10/350) µs(线-信号地) | 2.5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 950 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 850 V (C3 - 25 A) | |
| 电压保护水平Up(线-信号地) | ≤ 105 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 90 V (C3 - 25 A) | |
| 电压保护水平Up静态(线芯-接地) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV) |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(线-信号地) | ≤ 1 ns |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 530 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 典型值 1.9 MHz |
| 容量(线-信号地) | 典型值 1.5 nF |
| 每条路径的电阻 | 1.2 Ω ±5 % |
| 电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段 |
| 需要的最大备用保险丝 | 315 mA (FF) |
| 冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 2.5 kA | |
| 电涌电流承载能力(线-信号地) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| 脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 250 ms |
| 脉冲复位时间(线-信号地) | ≤ 1500 ms |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 + A1:2008,修改 |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2001 + A1:2009 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 2007 + A1:2011 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 2005 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2801220 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL2151 |
| 产品关键代码 | CL2151 |
| GTIN | 4046356743716 |
| 单件重量(含包装) | 126.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 123.3 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 7368f4d4-5bd9-409b-9867-e444248d5489 |
适配产品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - 终端固定件 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器 1881354
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
-
PT-IQ-4X1-48DC-P - 电涌保护器--插拔件 2800814
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN导轨连接器 2906878
优势
采用三段式LED显示屏,提供预防性监控
通过群组遥信功能,将状态信息集成到系统控制器
使用DIN导轨连接器,可快速、无错误地安装
采用2件式设计,实现最大的可维护性
高放电容量,可为MCR应用提供最大程度的保护