PT-IQ底座元件 (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0) 的供货范围内不包含DIN导轨连接器。必须单独订购所需的DIN导轨连接器。
PT-IQ-3-BE-UT
-
浪涌保护器-基座
2910419
基座元件,用于PLUGTRAB PT-IQ保護插頭(3-HF,2X1,1X2)
产品详情
| 产品系列 | PLUGTRAB IQ |
| 类型 | 底座元件,DIN导轨安装 |
| 位数 | 3 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 48 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 91.1 mm |
| 深度 | 51.6 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| 额定电流 | 300 mA (53 V DC) |
| 1 A (40 °C, 30 V DC) | |
| 每条路径的电阻 | 1.2 Ω ±5 % |
| 需要的最大备用保险丝 | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
| 315 mA (FF, 53 V DC) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 + A1:2008,修改 |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2001 + A1:2009 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 2007 + A1:2011 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 2005 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2910419 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | CL2151 |
| 产品关键代码 | CL2151 |
| GTIN | 4055626461564 |
| 单件重量(含包装) | 71.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 63 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
适配产品
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - 终端固定件 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - 插拔式桥接件 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN导轨连接器 2906878
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602