SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001 - 汇流箱(SCB)
1056073

汇流箱(SCB); MPP电压: 1000 V DC; 组串数量: 2; 支持的MPP追踪器数量: 1; 电涌保护: T1 / T2; 设备: 无特殊设备; 进线口类型: SUNCLIX; 供货范围: DC连接器用于连接SCB

产品详情








适配产品



优势

快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
面向应用的咨询
库存多种串汇流箱

常见问题


如何使用订货名称识别菲尼克斯电气汇流箱的设备特性?

应用说明111730介绍了菲尼克斯电气汇流箱的型号说明。可使用型号说明来识别收到的汇流箱并推导出其设备特性。应用说明请见www.phoenixcontact.com汇流箱产品页面的“下载”区域。


是否应使用光伏保险丝来保护光伏系统?

对于欧洲,HD 60364第7-712部分规定如下:每个MPP追踪器并联安装两个光伏组串以上的光伏系统中必须使用光伏保险丝。这个要求之所以适用,是因为光伏装置必须具有防短路保护。
 
在光伏系统中,短路电流几乎在标称工作范围内。如果只有一个或两个光伏组串,光伏保险丝不仅不能提供保护功能,甚至还会损害系统性能,因为它们是潜在的错误源并且还会导致功耗略微升高。
 
当有三个或更多个光伏组串并联时,如果因剩余电流导致双重绝缘故障,则光伏面板可能会被毁坏,或者光伏电缆可能会承受超... 查看更多

对于欧洲,HD 60364第7-712部分规定如下:每个MPP追踪器并联安装两个光伏组串以上的光伏系统中必须使用光伏保险丝。这个要求之所以适用,是因为光伏装置必须具有防短路保护。
 
在光伏系统中,短路电流几乎在标称工作范围内。如果只有一个或两个光伏组串,光伏保险丝不仅不能提供保护功能,甚至还会损害系统性能,因为它们是潜在的错误源并且还会导致功耗略微升高。
 
当有三个或更多个光伏组串并联时,如果因剩余电流导致双重绝缘故障,则光伏面板可能会被毁坏,或者光伏电缆可能会承受超过其标称运行值的负载。在这种情况下,光伏保险丝就可以对保护光伏系统、防止下游人身伤害和建筑物损坏做出重要贡献。
制造商的数据表中提供有关光伏面板的反向电流容量及其所需最大保险丝保护的信息。
 
配备直流电电源优化器(例如SolarEdge的产品)的光伏系统则属于例外情况。在某些情况下,用于不超过三个并联光伏组串的电源优化器可以防止光伏电缆或光伏面板中的剩余电流。在这种情况下,可避免使用光伏保险丝。另请注意电源优化器制造商提供的信息。

查看更多

是否有简单的方法可以最大限度地减少光伏系统中的电缆损耗?

要减少光伏系统的电缆损耗,就需要更大的电缆接线容量。
 
配备SUNCLIX直流电连接器的菲尼克斯电气汇流箱无需工具即可连接不同接线容量的电缆。对于某些汇流箱,可以按照标准连接电缆接线容量大于6 mm2的电缆。对于其余配备SUNCLIX直流电连接器的汇流箱,直流电输出侧默认附带适用于最大电缆接线容量6 mm2的连接器。
但在某些情况下,设计用于较大电缆接线容量的连接器也可用于这些产品。汇流箱连接区域的空间尺寸原则上足够满足这一要求。<... 查看更多

要减少光伏系统的电缆损耗,就需要更大的电缆接线容量。
 
配备SUNCLIX直流电连接器的菲尼克斯电气汇流箱无需工具即可连接不同接线容量的电缆。对于某些汇流箱,可以按照标准连接电缆接线容量大于6 mm2的电缆。对于其余配备SUNCLIX直流电连接器的汇流箱,直流电输出侧默认附带适用于最大电缆接线容量6 mm2的连接器。
但在某些情况下,设计用于较大电缆接线容量的连接器也可用于这些产品。汇流箱连接区域的空间尺寸原则上足够满足这一要求。
 
有关汇流箱最大可连接电缆接线容量的信息,请见“连接数据”区域中的相关产品的技术数据。在产品页面的“附件”区域内,可找到匹配的连接器。

查看更多

SUNCLIX DC连接器的解锁机构如何工作?

得益于已获得专利的SUNCLIX解锁机构,使用标准一字型螺丝刀就能轻松释放和断开连接器。为此,必须将螺丝刀插入连接器的其中一个开口中,之后才能移除连接器。如果连接器紧密地定位在汇流箱的连接区域内,这种易于解锁的机构也能有效工作。... 查看更多

得益于已获得专利的SUNCLIX解锁机构,使用标准一字型螺丝刀就能轻松释放和断开连接器。为此,必须将螺丝刀插入连接器的其中一个开口中,之后才能移除连接器。如果连接器紧密地定位在汇流箱的连接区域内,这种易于解锁的机构也能有效工作。

查看更多

如果连接到汇流箱的光伏组串数量少于技术上可行的数量,这是否会影响每个光伏组串可连接的最大电流?

有关这方面的信息,注意产品技术数据中“电气特性”区域内的“MPP追踪器总电流”值。要计算每个光伏组串的最大电流,必须用这个值除以所连接的光伏组串的数量。


菲尼克斯电气的汇流箱是否可以在未受到保护的室外区域使用?

video thumbnail of faq answer

菲尼克斯电气汇流箱的壳体采用玻璃光纤增​​强的聚碳酸酯或聚酯制成。壳体具有极高的耐用性并达到IP65防护等级。但是,根据DIN EN 60529对汇流箱壳体进行的IP测试只是比较测试,用于对属性进行分类。它们只需要几分钟的时间就能完成,并且无法模拟任何真实的安装情况。
如果长期暴露在可在短时间内达到峰值强度的紫外线辐射中,也有可能会影响汇流箱的各个组件。如果要安装在未受到保护的室外区域内,则应在汇流箱上方安装遮篷。
合适的遮篷可参见产品的“附件”区域。... 查看更多

菲尼克斯电气汇流箱的壳体采用玻璃光纤增​​强的聚碳酸酯或聚酯制成。壳体具有极高的耐用性并达到IP65防护等级。但是,根据DIN EN 60529对汇流箱壳体进行的IP测试只是比较测试,用于对属性进行分类。它们只需要几分钟的时间就能完成,并且无法模拟任何真实的安装情况。
如果长期暴露在可在短时间内达到峰值强度的紫外线辐射中,也有可能会影响汇流箱的各个组件。如果要安装在未受到保护的室外区域内,则应在汇流箱上方安装遮篷。
合适的遮篷可参见产品的“附件”区域。

查看更多

如何将菲尼克斯电气汇流箱正确安装在墙面上?

video thumbnail of faq answer

菲尼克斯电气汇流箱可以根据建筑结构条件灵活安装在墙面上。观看视频,获取正确安装的重要提示。... 查看更多

菲尼克斯电气汇流箱可以根据建筑结构条件灵活安装在墙面上。观看视频,获取正确安装的重要提示。

查看更多

菲尼克斯电气是否为每一个MPP追踪器都有多个输入对并且每个连接器对的输入电流有限的逆变器提供合适的汇流箱,在使用这些逆变器类型进行安装时有哪些注意事项?

适合此应用的兼容的菲尼克斯电气汇流箱在其订货名称中有“EQ”附加标识。
这些汇流箱在内部将每个位置的光伏组串连接到一个电位,通过并联连接集成电涌保护,然后再次分接光伏组串。汇流箱上的输出电缆必须具有相同的接线容量和相同的电缆长度。此外,在发生故障时,连接到汇流箱的每一条导线都应该能承载每个直流电电路的全部短路电流,或受到gPV级保险丝的保护。


使用SUNCLIX DC连接器连接汇流箱是否需要特殊工具(例如特殊压线钳)?

video thumbnail of faq answer

由于采用回拉式弹簧连接技术,连接SUNCLIX DC连接器不需要特殊工具。... 查看更多

由于采用回拉式弹簧连接技术,连接SUNCLIX DC连接器不需要特殊工具。

查看更多