编程软件 - PLCNEXT ENGINEER
1046008

用于菲尼克斯电气自动化控制器的工程软件平台。PLCnext Engineer符合IEC 61131-3标准规定,可免费下载使用。其功能性可通过需付费购买的插件进行扩展。为此,请通过“组态”按钮打开许可证配置工具。


产品详情




产品类型 编程

软件类型 本地部署
软件预期用途 控制器的工程软件
许可证信息
许可证类型 单用户许可证
网络许可
免费软件
功能
基本功能 符合IEC 61131-3的编程和自动化系统
规划自动化系统
设置硬件和网络参数
以网络为导向或完全图形化编程
基于Web的可视化建立在HTML5和JavaScript等开放式标准基础上
扩展功能 用于诊断的控制单元
集成可视化编辑器
集成功能 分析
评估
数据采集
编程
组态
诊断
维护
通信
功能安全
支持的编程语言 功能块图(FBD)
梯形图(LD)
结构文本(ST)
符号流程图(SFC)
组态 PROFINET(GSDML版本2.2或更高),INTERBUS,IO-Link修订版本1.1
关联硬件 Phoenix Contact控件
支持接口连接 AXC F 1152,AXC F 2152,AXC F 3152,RFC 4072S,RFC 4072 R,BPC 9102 S,EPC 1502,EPC 1522
系统要求
操作装置 键盘,鼠标
.NET Framework 4.8
处理器 最低配置Intel® Core™ i5
硬盘存储器 最小 2 千兆字节GByte
主存储器 最小 8 千兆字节GByte
屏幕分辨率 HD (1920 x 1080)
支持的浏览器 Microsoft Edge
支持的语言 德语、英语、中文
插件(可选)
PLCnext ENG ACI ACI(应用控制接口)用于从外部高级语言应用远程控制PLCnext Engineer软件
PLCnext ENG MV 内置查看器用于显示可在PLCnext Technology技术控制器上进行处理的MATLAB® Simulink®型号
PLCnext ENG SAFETY 在采用PLCnext Technology技术的以安全为导向的控制器上用于为安全相关的用户应用程序编程以及用于配置和调试PROFIsafe设备的编辑器(TÜV认证)。
PLCnext ENG SFC 用于进行符合IEC 61131-3的SFC(顺序功能图)编程的编辑器,内置故障排除功能
PLCnext ENG HMI生成器 无需人工干预,HMI生成器可基于用户项目生成完整的可视化内容。
项目实例可通过带有HMI符号的XML配置项进行链接和排列。
PLCnext ENG SAFE-CFUNC 此插件可用于创建C函数库并向其提供证书。这些库可以发送到安全控制器,而无需更新控制器固件。
PLCnext ENG ETH TOP VIEW 使用此插件可以读入和显示连接的以太网拓扑。可以在各种视图中显示设备以及网络地址、端口和连接类型。

订货号 1046008
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
注意 定制(不可退回)
销售关键代码 DRDBAC
产品关键代码 DRDBAC
目录页面 页码15 (C-6-2019)
单件重量(含包装) 0.001 g
单件重量(不含包装) 0.001 g


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600


优势

安全的编程,通过IEC 61508认证
配备PLCnext Control系列的控制器,通过设计确保安全性
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
一个软件程序适合所有工程设计任务
用户界面经过优化,无需大量工作和培训
编程完全整合到单一接口中,节省时间和成本
免费的基础版本中整合了单项功能插件,实现灵活的工程设计
使用自动化模块和以对象为导向的编程,简化工程设计过程