EO-AB/UT/LED/F - 插座
0804157

插座, 带LED显示、保险丝5 x 20 mm,6.3 A, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 6 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国, 加拿大

产品详情









适配产品