PI-EX-ME-RPSS-I/I
-
信号隔离器
2835422
馈电隔离器,智能,(模拟量IN),输入:本安,输入信号:0(4) ... 20 mA,输出信号:0(4) ... 20 mA
产品详情
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 应用 | 模拟量输入 |
| 通道数目 | 1 |
| 测试电压,输入/输出 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 阶跃响应(10-90%) | 2.2 ms |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (终值的) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值,符合 EN 50020 标准) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 90 mA (24V DC/20mA) |
| 功耗 | 2.2 W |
| 信号 | |
| 输入说明 | 电流输入,本安 |
| 有效输入源 | 2线测量变送器,4...20mA |
| 3线测量变送器,4...20mA | |
| 有源,向现场侧供电,0/4...20mA信号 | |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 发送器供电电压 | 17 V (当20 mA时) |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | 800 Ω (550Ω,支持SMART) |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 28 V |
| 最大输出电流Io | 93 mA |
| 最大输出功率Po | 650 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 14 mH / 650 nF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2 mH / 83 nF |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | 是,和负载并联或插入前置面板上的插孔。 |
| 支持的协议 | HART、Foxboro、Yokogawa Brain,根据需要提供其它类型产品 |
| 频率测量范围 | 0 Hz ... 12 kHz (数据通信信号带宽) |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 75 % (年平均) |
| ≤ 95 % (30天/年,无冷凝) | |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 证书 | TÜV 00 ATEX 1522 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 标准 | |
| 标准/规程 | NAMUR 协议 NE 21 |
| 订货号 | 2835422 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181154 |
| 单件重量(含包装) | 187.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 187.3 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |