PI-EX-ME-2NAM/COC- 24VDC
-
信号隔离器
2835493
NAMUR开关放大器,双通道,输入: 本安,输出: 继电器,PDT,电源: 24 V DC
产品详情
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 应用 | 数字 IN |
| 通道数目 | 2 |
| 截止频率(3dB) | 20 Hz (最大开关频率) |
| 测试电压,输入/输出 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值,符合 EN 50020 标准) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 50 mA (24 V DC) |
| 功耗 | 0.55 W (每条通道) |
| 信号: NAMUR | |
| 输入说明 | 本安 |
| 有效输入源 | NAMUR接近开关传感器 (IEC/EN 60947-5-6) |
| 浮地开关触点 | |
| 带电阻电路的开关触点 | |
| 开关阈值"0"信号电流 | < 1.55 mA (禁用) |
| 开关阈值"1"信号,电流 | > 1.75 mA (导通) |
| 线路故障检测 | 可通过桥接件X1、X2或X5、X6断开 |
| 无负载电压 | 8.5 V DC |
| 切换: 继电器 | |
| 可配置/可编程 | 可以通过外壳前置的开关设置反向 |
| 触点类型 | 每个通道1 个转换触点 |
| 极限持续电流 | 5 A (250 V AC) |
| 2 A (100 V DC) | |
| 最小切换电流 | 1 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 100 VA (250 V AC) |
| 50 W (100 V DC) | |
| 频率 | 20 Hz |
| 信号 | |
| 切换动作 | 可通过壳体前置的的开关设置反向 |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 10.5 V |
| 最大输出电流Io | 26 mA |
| 最大输出功率Po | 67 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 160 mH / 16.8 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 45 mH / 2.41 µF |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 黄色 LED(开关状态) | |
| 红色 LED(线路故障) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 75 % (年平均) |
| ≤ 95 % (30天/年,无冷凝) | |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 证书 | TÜV 00 ATEX 1528 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 标准 | |
| 标准/规程 | NAMUR 协议 NE 21 |
| 订货号 | 2835493 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181222 |
| 单件重量(含包装) | 180.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 179.555 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |