PI-EX-ME-RTD-I
-
信号转换器
2835794
产品详情
| 应用 | 温度 |
| 通道数目 | 1 |
| 线路监视 | NE 43 |
| 测试电压,输出/电源 | 0.5 kV |
| 测试电压,输入/输出 | 2.5 kV |
| 测试电压,输入/电源 | 2.5 kV |
| 阶跃响应(10-90%) | <150ms... 350ms,取决于测量方式 |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值,符合 EN 50020 标准) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20.4 V DC ... 30 V DC |
| 功耗 | < 1.5 W |
| 信号 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 有效输入源 | 2, 3 或 4线制热电偶 |
| 控制 | |
| 无负载电压 | 20 V |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可配置/可编程 | 可自由编程,已组态 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 2、3或4线Pt 100热电阻和电阻式传感器 |
| 量程 | 传感器型号和测量范围,参见下表 |
| 温度测量范围 | -200 °C ... 850 °C (范围取决于传感器类型) |
| 温度测量范围: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω (每根电缆) |
| 传感器输入电流 | 200 µA |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 短路输出电流 | 25 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | < 750 Ω |
| 无负载电压 | 20 V |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 2.7 V |
| 最大输出电流Io | 11 mA |
| 最大输出功率Po | 21 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 50 mH / 2 µF |
| 状态显示 | 绿色LED(电源) |
| 红色 LED(线路监测) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 75 % (年平均) |
| ≤ 95 % (30天/年,无冷凝) | |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 证书 | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 标准 | |
| 标准/规程 | NAMUR 协议 NE 21 |
| 订货号 | 2835794 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| 单件重量(含包装) | 181.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 181.7 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |