NAMUR隔离放大器用于操作接近传感器和交换机。信号通过继电器输出(转换触点)传输至控制层。线路故障检测 (LFD),3端电隔离,SIL 2,带螺钉连接。
适用于标准应用的信号隔离变送器和测量变送器
信号隔离变送器和测量变送器可隔离、转换、滤波和放大信号,充当现场与控制器之间的接口。MACX Analog和MINI Analog Pro是适用于模拟量输入 (AI)、模拟量输出 (AO)、数字量输入 (DI)、温度、频率和限值的灵活解决方案。MINI Analog Pro产品系列易于使用,节省空间。MACX Analog则可通过功能安全保障人员、环境和系统安全。
双通道NAMUR隔离放大器,带宽域供电,用于近距离传感器和开关。在信号输出方面,每一通道皆有一个带可用转换触点的继电器。线路故障检测(LFD),3路隔离,螺钉连接,SIL 2。
3端信号隔离变送器,采用插拔式连接技术,用于模拟信号的电气隔离。输入信号:0 mA ... 20 mA,输出信号:0 V ... 10 V,直插式连接技术
采用插拔式连接技术的可组态温度变送器,用于连接热电偶。通过DIP开关或软件进行组态。插拔式连接技术,定制组态
可自由编程的温度测量变送器带有模拟量输出和1个极限值继电器,采用2导线、3导线或4导线技术的电阻温度计,热电偶,宽域供电。 标准组态, 4路隔离, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, 直插式连接
双通道输出回路供电的2端馈电隔离器采用插拔式连接技术,用于模拟信号的电隔离和过滤。输入信号 = 输出信号:0(4) mA ... 20 mA。插拔式连接技术。
输出信号隔离变送器,HART透明。隔离并将0/4 mA ... 20 mA信号传输到安全区域内的负载。3端电气隔离,线路故障检测(可通过DIP开关关闭),符合IEC 61508的SIL 2 (SC3),螺钉连接。
输出信号隔离变送器,HART透明。隔离并将0/4 mA ... 20 mA信号传输到安全区域内的负载。3端电气隔离,线路故障检测(可通过DIP开关关闭),符合IEC 61508的SIL 2 (SC3),直插式连接。
3端隔离放大器,带可组态输入/输出,用于mV和V级模拟信号的电隔离和转换,单极性以及双极性。Push-in 插拔式连接技术,订货配置。
温度测量变送器,可将来自电阻温度计和电阻的信号转换为模拟0/4 mA - 20 mA信号。可自由编程,push-in插拔式接口,SIL,3端隔离,订单配置。
适用于标准应用的信号隔离变送器和测量变送器对比
适合各类应用的信号隔离变送器和测量变送器
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
外形紧凑,总宽较窄,安装高度低 |
MACX Analog
技术成熟的全面解决方案 |
MINI Analog
总宽6 mm的基础功能型产品系列 |
|
| SIL 2 SC 3或SIL 3功能安全,型号特定:AI、AO、DI、DO | |||
| PL d、PL c功能安全,型号特定 | |||
| 双通道设计 | |||
| 支持宽域供电的型号 | |||
| 不间断测量电流回路 | |||
| 环境温度范围为-40°C ... +70°C,无降容 | |||
| 支持总线和网络连接的网关 | |||
| 通过信号隔离变送器App检索信息 | NFC和二维码 | 二维码 | 否 |
主要特点
- 用于安全隔离、调节、滤波和放大模拟量信号的全套解决方案
- 信号隔离变送器支持总线和网络连接,可将现场信号集成到工业网络,同时确保安全的电气隔离
- 超薄型信号隔离变送器,与市场竞品相比,可节省多达 65%的空间
- 信号隔离变送器通过SIL认证,传输精确,操作安全性高
- 信号隔离变送器性能强大,可按机械指令的要求,轻松将模拟量信号集成到安全应用中
采用插拔式连接技术的MINI Analog Pro超薄型信号隔离变送器和测量变送器
超薄型MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器采用可插拔连接技术,可在有限空间内轻松安装和调试。
该产品的接线点清晰易接,且无需断开回路即可测量电流信号,使用十分便捷。得益于可插拔网关,无需使用特定信号的输入卡件,即可将8通道信号无干扰地传输至工业网络。
MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
MACX analog信号隔离变送器和测量变送器在标准应用中也能提供符合SIL IEC/EN 61508标准的功能安全。产品系列的安全完整性等级均可达SIL 2 SC3至SIL 3。精选的MACX Analog信号隔离变送器也已获EN ISO 13849认证,性能等级为PL c到PL d。
基础功能型信号隔离变送器和测量变送器
宽度仅为6 mm的MINI Analog系列信号隔离变送器能够执行标准应用中的各种模拟量信号调节任务。此类产品的体量和功能均精简至极限。