重载矩形连接器
HC-D 4-1BU - 屏蔽夹
HC-D 4-1BU
-
屏蔽夹
1886143
孔式插芯单屏蔽电缆的屏蔽连接,不带松动的压接插针
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于HC-D40、HC-D64插芯
产品属性
产品类型
屏蔽连接
触点类型
车削
连接数据
连接技术
触点类型
孔式插头
连接方式
压接
导线连接
剥线长度
6 mm
材料规格
标识材料 触点
铜合金
标识材料 触点表面
镀硬质银
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1886143
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4046356435321
单件重量(含包装)
12.7 g
单件重量(不含包装)
12.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
0f005941-22dd-4092-9bec-bc7cf3a6dc7f
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.416千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
安装工具
1089092
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助