EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
传感器/执行器分断端子, 上层用于保险丝或分断头,中层用于电位分配,带插入式桥接件,下层带PE支脚, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 15 A, 连接量: 3, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||