DP IO - 分断插头
DP IO
-
分断插头
3247015
分断头,镀银,用于TB...-TG分断端子,颜色:深灰色。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
位数
1
针距
4.5 mm
连接数据
连接方式
直插式连接
标称电流
16 A
额定电压
400 V
尺寸
宽度
4.5 mm
高度
10 mm
深度
31.2 mm
长度
10 mm
针距
4.5 mm
材料规格
颜色
交通灰色B (RAL 7043)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
3247015
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BEKZWX
产品关键代码
BEKZWX
GTIN
4046356706315
单件重量(含包装)
1.7 g
单件重量(不含包装)
1.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
TZ
-
插拔工具
0306704
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助