FP IO (5X20) LED 24
-
保险丝插头
3246994
保险丝插头, 带LED显示器,适用于15-30 V AC/DC, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 保险丝类型: G / 5 x 20, 颜色: 深灰色
保险丝插头, 带LED显示器,适用于15-30 V AC/DC, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 保险丝类型: G / 5 x 20, 颜色: 深灰色