SAC-4P- 5,0-18R/FS SCO RAIL 1BU
-
传感器/执行器电缆
1350191
传感器/执行器电缆,4-位置,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 5 m,用于铁路应用
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | PA 6.6 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 标准/条例 | PA 6.6 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON |
| 位数 | 4 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 5 m |
| 光缆类型 | 屏蔽黑色 RADOX® |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | EN 50155 |
| 订货号 | 1350191 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CCA |
| 产品关键代码 | AF1CCA |
| GTIN | 4063151668846 |
| 单件重量(含包装) | 284.35 g |
| 单件重量(不含包装) | 284.35 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
| SCIP | 430be8ae-c6c5-4488-a2c1-72d35d5c3f16 |
适配产品
-
-
KMK HP (29X8) - 电缆标记条支架 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - 电缆标识 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - 电缆标识 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - 电缆标识 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 导线标识 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 导线标识 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 导线标识 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 导线标识 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - 电缆标识 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - 电缆标识 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - 电缆标识 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - 电缆标识 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣 1558991
-
PATG HF 3/18 - 导线标记条支架 1014059
-
PATG HF 3/23 - 导线标记条支架 1014060
-
PATG HF 3/30 - 导线标记条支架 1014061
-
PATG HF 4/18 - 导线标记条支架 1014065
-
PATG HF 4/23 - 导线标记条支架 1014066
-
PATG HF 4/30 - 导线标记条支架 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 热缩管 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 热缩管 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 热缩管 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 热缩管 0833245
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
CUTFOX 12 - 电缆切割工具 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - 对角剪线钳 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥线工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥线工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽