SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS SH S-VS - 传感器/执行器电缆
1205481

传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 3 m,客户定制,冷压端头

产品详情








适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽