重载矩形连接器
HC-HS-PES - 螺栓
HC-HS-PES
-
螺栓
1586219
PE螺钉,适用HC-HS插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
PE螺钉,适用于HC-HS、HC-B06-UTT插芯
产品属性
产品类型
安装材料
类型
PE螺钉
连接数据
螺纹
M4
材料规格
标识材料
钢,镀锌
商业数据
订货号
1586219
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4046356367172
单件重量(含包装)
3.363 g
单件重量(不含包装)
3.03 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.041千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助