重载矩形连接器
HC-A-PES - 螺栓
HC-A-PES
-
螺栓
1584868
PE螺钉,适用A系列插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
PE螺钉,适用于HC-A 10、HC-A 16、HC-D 15、HC-D 25插芯
产品属性
产品类型
安装材料
类型
PE螺钉
连接数据
螺纹
M3,5
材料规格
标识材料
钢,镀锌
商业数据
订货号
1584868
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4046356155021
单件重量(含包装)
1.272 g
单件重量(不含包装)
1.2 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
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
0.03千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助