SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
样品套件
1239309
样品套件,通用,4-位置,针式插头, 直头, M12,T-编码,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 应用 | 电源 |
| 传感器类型 | 通用 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | T |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定电压,符合IEC 61076-2-101 | 630 V |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ |
| 额定电压 UN | 60 V |
| 额定电流IN | 12 A |
| 连接方式 | THR焊接 |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 针式插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | T |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 订货号 | 1239309 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | ABQAGC |
| 产品关键代码 | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| 单件重量(含包装) | 8.38 g |
| 单件重量(不含包装) | 3.253 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - 外壳螺钉连接 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - 外壳螺钉连接 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - 外壳螺钉连接 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - 外壳螺钉连接 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - 外壳螺钉连接 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - 外壳螺钉连接 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - 外壳螺钉连接 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - 外壳螺钉连接 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027679