插拔式SIL耦合继电器,用作VIP基座模块的输入/输出附件,SIL 3高需求和低需求应用,安全状态关闭,可将数字量输出信号连接至外设,1个启用电流路径,1个确认电流路径,测试脉冲滤波器
安全耦合继电器
菲尼克斯电气SIL耦合继电器经TÜV认证,适用于安全开启和关断,支持安全等级达SIL 3的信号电气隔离。通过诸如内置认证测试及线路负载监视等诊断功能,可最大限度缩短系统停机时间。SIL 3耦合继电器通过ATEX认证,涂覆G3等级防腐涂层,温度范围上限可至70°C,适用于过程工业的特殊应用。
适用于过程行业的安全耦合继电器
安全耦合继电器由何构成?
过程行业应用与制造业应用有着本质区别。因此,安全技术必须满足该行业的各项不同要求。
安全耦合继电器常用于过程技术系统,其用途是电信号功率的电气隔离和放大,以实现功能安全。菲尼克斯 电气开发了诸多通过SIL认证的耦合继电器,可满足过程应用要求。
为何需要经SIL认证的耦合继电器?
菲尼克斯 电气可提供机械联锁式耦合继电器及其安全型号。机械联锁可防止常开和常闭触点同时闭合, 进而显著提高功能安全水平。
安全耦合继电器也具备SIL认证。SIL(安全完整性等级)是一种用于评估系统可靠性的方法。SIL 1级、 2级和 3级都是针对危险的评估。
若选用我们经SIL认证的耦合继电器,便可免去评估之扰。SIL耦合继电器经由独立机构进行测试和认证, 具备各项安全特性。用户也可使用其集成的测试脉冲滤波器进行全面诊断。
PSR耦合继电器特性
菲尼克斯 电气耦合继电器系列通过SIL认证,可用于安全启动(火灾和燃气检测系统,或安全回路通电)以及安全停机(紧急停机或断电)。此类安全耦合继电器满足包括易爆区应用在内的各项特殊过程行业要求。
- 带机械联锁触点的SIL耦合继电器
- 经TÜV Rheinland等独立机构的测试和认证
- 24 V DC、115 V AC到230 V AC电压型号的继电器支持宽域输入
- 已安装的继电器设备符合ISA S71.04-1985 G3标准,可用于高腐蚀性环境
- 轻松进行认证测试
- 集成测试脉冲滤波器,诊断功能全面
- 适用于高需求和低需求模式
- 安全等级可达SIL 3,符合IE C61508、IEC 61511、EN 50156-1及EN 746-2标准
- 获ATEX认证
产品系列
该系列继电器包括PSRmini超薄型和传统的PSRclassic标准型设备。
PSRmini耦合继电器至多可节省70%的空间
PSRmini超薄型安全耦合继电器
PSRmini继电器宽度自6 mm起,是超薄的SIL耦合继电器。
- 总宽度:6.8 mm、12.5 mm和17.5 mm
- 用于安全启动和停机
- LED指示灯可直接在模块上实现SIL认证的诊断
- 1至3路常开安全触点
- DCS测试脉冲滤波器可主动向控制器直接发送故障消息,缩短计划维护期间的停机时间
用于安全停机的的PSRclassic传统型耦合继电器
PSRclassic传统型安全耦合继电器
PSRclassic系列包含用于安全停机的SIL耦合继电器。传统型耦合继电器功能全面,型号齐全。壳体宽度符合市场标准要求。
- 总宽度17.5 mm起
- SIL耦合继电器可实现安全停机
- 3个安全继电器触点,支持增加触点
兼容标准安全系统
安全耦合继电器专为过程行业的控制系统而设计。
设备包含以下安全仪表系统 (SIS):
- Schneider Electric(Triconex®系统)
- HIMA (HIMAx/HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell(安全管理器/通用安全I/O)
- Siemens (ET200S/ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
认证测试轻松便捷
机械联锁触点可实现快速轻松的诊断, 缩短计划维修周期内的停机时间。
认证测试便利
- 通过设备A1主动显示故障反馈信号
- 评估机械联锁常闭触点 (DO)
线路监视
- 在DO处进行诊断
PSRmini继电器通过终端板在控制柜内实现高密度安装
使用终端板进行系统布线
终端板设计用于安装PSRmini和PSRclassic继电器。使用模块端接板可提高安装速度,降低布线成本。
终端板设计兼顾一致性与系统特性,避免接线错误,节省故障排除的时间和成本。菲尼克斯电气还提供终端板定制服务,满足客户的特殊需求。
菲尼克斯电气的灵活I/O配线系统
灵活的I/O配线系统
通用型智能I/O模块可为过程行业工厂的新建和改装提供全新可能性。
使用菲尼克斯电气的灵活I/O配线系统,通用型I/O在接口和配线层面真正实现“通用”。该配线系统可将标准化基座模块与具有不同电气功能的可替换输入/输出附件适配 (IOA)。
主要特点
- IOA可更换,因此可灵活配置通道,实现特殊功能
- 插拔式IOA操作简便,更换快捷
- 防插错编码防止接线出错
- 基座具有屏蔽功能,可靠保护信号
- SIL 3,符合IEC 61508标准