SACC-CC-4QO SH ETH
-
导线连接器
1414415
电缆连接器,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4位,无卤素,屏蔽,快速免剥线连接,外壳材料:锌模压铸,镀镍,电缆外径为5 mm ... 9.7 mm
产品详情
适配产品
优势
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
防护等级高,能在现场安全使用
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线