SACB-8/ 8-L-SC SCO P - 分线盒
1453025

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 蝶型弹簧连接 180°, 屏蔽: 无

产品详情









适配产品



优势

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装