您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - 电源线
1414953

电源线,6-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: M,与 自由出线,电缆长度: 3 m,用于最高 8 A/690 V 交流电

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊M编码,可防止插错
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆