UL认证
认证ID: FILE E 221474额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
认证ID: FILE E 221474额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
传感器/执行器电缆,4-位置,插头 弯头 M12,编码: A,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
机械手和电缆拖链 | |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V AC |
250 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 弯头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
无卤素PUR黑色 PUR | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.20 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 58 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 21 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 42 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 42 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
柔性 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PUR/PVC,黄色 [140] | |
电缆重量 | 39 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC,黄色 [140] |
PUR/PVC,黄色 140 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.30 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
大约 0.35 mm (内部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] | |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] |
辐射交联无卤素PUR,橙色 150 | |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 4线,绞合 |
绞线长度,总绞线 | 27 mm |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km |
额定电压,电缆 | 320 V (AC) |
测试电压 | 2500 V (50 Hz,5 分钟) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 最小 15 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 最小 30 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m |
无卤素 | 电缆无卤素 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
防飞溅 | |
特殊性质 | 不含硅酮 |
辐射交联 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
黄色无卤素辐照PUR [160] | |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 黄色无卤素辐照PUR [160] |
黄色无卤素辐照PUR 160 | |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 4线,绞合 |
绞线长度,总绞线 | 27 mm |
最大导线电阻 | ≤ 57 Ω/km |
额定电压,电缆 | 320 V AC |
测试电压 | 2500 V AC (50 Hz,5 分钟) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 最小 15 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 最小 30 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: 360 °/m |
无卤素 | 电缆无卤素 |
阻燃 | DIN VDE 0472第804部分,B类测试 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
特殊性质 | 不含硅酮 |
辐射交联 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
无卤素PUR,橙色 [180] | |
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR,橙色 [180] |
无卤素PUR,橙色 180 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.80 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 47 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 耐盐水 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
特殊性质 | 不带影响油漆涂层的物质 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PUR,电源,0.75 mm²,黑色 [186] | |
电缆重量 | 57 kg/km |
UL AWM | 20549 / 1061 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR,电源,0.75 mm²,黑色 [186] |
PUR,电源,0.75 mm²,黑色 186 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 4x 0.75 mm² (电源线) |
线径,包括绝缘层 | 1.75 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 59 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
阻燃 | 符合 UL 758/1581(水平)标准 |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
耐盐水 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
黄色无卤素PUR [240] | |
电缆重量 | 30 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 黄色无卤素PUR [240] |
黄色无卤素PUR 240 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.80 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
绞线长度,总绞线 | 49.5 mm |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 23.5 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 47 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 47 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
通过了UL 758标准的FT1试验 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
无卤素PUR,灰色 [280] | |
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR,灰色 [280] |
无卤素PUR,灰色 280 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.20 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 58 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 21 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 42 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
柔性 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC黑色 [PVC] | |
电缆重量 | 40 kg/km |
UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
PVC黑色 PVC | |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.26 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 57 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 24 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 47 mm |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,60°C时为168小时 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-10 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC,灰色 [500] | |
电缆重量 | 40 kg/km |
UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,灰色 [500] |
PVC,灰色 500 | |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.26 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 24 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 47 mm |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC,黄色 [540] | |
电缆重量 | 40 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,黄色 [540] |
PVC,黄色 540 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.45 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V (AC) |
测试电压 | ≥ 3000 V |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
符合 UL 758/1581 FT1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC 黄色 105 °C [542] | |
电缆重量 | 43 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC 黄色 105 °C [542] |
PVC 黄色 105 °C 542 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.38 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
阻燃 | 符合UL 2517标准 |
符合UL VW1 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
灰色,高柔性PUR [800] | |
注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
电缆重量 | 33.5 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 灰色,高柔性PUR [800] |
灰色,高柔性PUR 800 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 大约 53 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 36 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3.3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² | |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m, 扭转循环: 1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
不含硅酮 | |
特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
不含硅和镉 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1697043 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CCA |
产品关键代码 | AF1CCA |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |