SAC-3P-M12MS/20,0-961/M12FS VA
-
总线电缆
1419109
总线电缆,PROFIBUS PA (31.25 kbps),3-位置,PVC,蓝色 RAL 5015,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 20 m,用于爆炸区,带高级钢螺圈
产品详情
| 概述 | 用于本安电路保护类型"I"。电气值遵照 EN 60079-14。 |
| 应用 | 过程技术 |
| 传感器类型 | PROFIBUS PA |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFIBUS PA |
| 信号类型/分类 | PROFIBUS PA, 31.25 kbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 31.25 kbps |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | OG (DATA+) | 1 (孔式插头) |
| 3 (浪涌保护器-插拔件) | BU (DATA-) | 3 (孔式插头) | |
| 4 (浪涌保护器-插拔件) | SR (屏蔽) | 4 (孔式插头) | |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 3 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| TPU GF (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 不锈钢 (螺钉连接) | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 3 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| TPU GF (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 不锈钢 (螺钉连接) | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 电缆长度 | 20 m |
| 现场总线FOUNDATION/PROFIBUS PA,蓝色 [961] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 56.552 kg/km |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 现场总线FOUNDATION/PROFIBUS PA,蓝色 [961] |
| 导线结构 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.40 mm |
| AWG,信号线 | 18 |
| 导线横截面 | 2x 0.75 mm² (信号线路) |
| 1x 0.5 mm² (填充线芯) | |
| 线径,包括绝缘层 | 2.24 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 7.50 mm ±0.25 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 蓝色 RAL 5015 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PO (信号线路) |
| 单线,颜色 | 蓝色,橙色 |
| 厚度,绝缘 | 0.50 mm |
| 厚度,外部护套 | 1.00 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 每根双绞线都带一根填充绞线和一根填充线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 100 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 19.35 Ω/km (信号线路) |
| 26 Ω/km (屏蔽) | |
| 电缆容量 | 147 pF/m (1 kHz,线芯/屏蔽) |
| ≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| 工作电容 | 78 nF (1 kHz) |
| 电缆阻抗 | 100 Ω ±20 % (31.25kHz) |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 75 mm |
| 拉伸强度 | 260 N |
| 屏蔽衰减 | 3.00 dB/km (39 kHz) |
| 阻燃 | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| 特殊性质 | UL标准PLTC-ER和ITC |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 订货号 | 1419109 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CCG |
| 产品关键代码 | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541763 |
| 单件重量(含包装) | 1,327 g |
| 单件重量(不含包装) | 222.22 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 9.901千克二氧化碳当量 |