您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-17P-MR/ 5,0-35T SH SCO - 传感器/执行器电缆
1430268

传感器/执行器电缆,17-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 5 m

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
节省空间 - 采用高位插拔式连接器
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽