您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-12P- 3,0-PVC/FS SCO - 传感器/执行器电缆
1554869

传感器/执行器电缆,12-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 3 m

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
节省空间 - 采用高位插拔式连接器