TC ROUTER 2002T-3G - 路由器
2702531

工业3G路由器,欧洲版,可降至2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,SMA-F天线孔式连接器,SMS及电子邮件发送,2个数字输入,1个数字输出

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

工业3G移动电话路由器(UMTS/HSPA)
回退至2G(GPRS/EDGE)
通过移动网络将以太网终端设备联网
可轻松报警的以太网SMS网关
内置状态检测防火墙,实现动态过滤
NAT表和端口转发,用于直接远程访问终端设备
两个开关输入和一个开关输出
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个本地以太网连接
可切换的节能模式
集成日志
连接监控
扩展温度范围-40 °C … +70 °C