FL MGUARD GT/GT
-
路由器
2700197
产品详情
| 宽度 | 128 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 69 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 | 灰色铝 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 以太网 (combo) | |
| 连接方式 | SFP/RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | SFP端口或RJ45端口有效 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps (SFP模块:100/1000 Mbps) |
| 传输原理 | 铜质或SFP模块 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 2 (Combo 端口) |
| 串行(RS-232) | |
| 连接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式连接器(PS/2) |
| 光纤接口 | |
| 连接方式 | SFP |
| 传输速度 | 1000 MBit/s (全双工) |
| 传输原理 | 取决于SFP模块 |
| 传输长度 | 最多至 80 km (取决于所用光纤/SFP模块) |
| 功能 | |
| 基本功能 | 带智能防火墙和千兆级连接的路由器 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 类型 | Stand-alone |
| 基本功能 | 带智能防火墙和千兆级连接的路由器 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安全功能 | |
| VPN隧道数量 | 0 (最为选项,最多可有250个带额外许可证的通道) |
| 数据完整性 | MD5,SHA-1,SHA 256,SHA-512 |
| 支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器或中继代理 |
| 滤波 | MAC和IP地址,端口,协议 |
| 防火墙——Datendurchsatz | 最大 417 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量) |
| 最大 174 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,双向流量) | |
| 防火墙——Regeln | 可组态状态检测防火墙 |
| 基本功能 | 带智能防火墙和千兆级连接的路由器 |
| 链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端 |
| Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
| 路由 | 标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送 |
| 防护类型 | IP欺骗、DoS和SYN泛滥保护 |
| 加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 106 Mbps (路由器模式,VPN双向流量) |
| 功耗 | 6.5 W |
| 额定条件下的最大功耗 | 典型值 6.48 W |
| 试验区段 | 500 V DC 1 min |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 270 mA |
| 典型电流耗量 | 270 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 270 mA (典型) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6标准: 5g,10 Hz ... 150 Hz |
| 空气压力(运行) | 86 hPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 hPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 6 kV触点放电,8 kV空气放电 |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 2 kV电源线,1kV数据线 | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) power line: 2 kV (line/earth),1 kV (line/line),1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 3 V(10 kHz ...150 kHz),10 V(150 kHz ... 80 MHz) | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 状态显示 | LED:LNK,Mode,Inf,ACT,SPD,FD,US1,US2,Fail和7段显示 |
| 订货号 | 2700197 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN311 |
| 产品关键代码 | DNN311 |
| GTIN | 4046356499651 |
| 单件重量(含包装) | 828 g |
| 单件重量(不含包装) | 660 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b37ca4c-f15b-4716-aa11-df9eb4ab69ac |
适配产品
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MEM PLUG - 组态存储器 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 软件 2981974
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 许可 1493074
优势
智能状态检测防火墙
中央管理工具
安全远程服务(VPN)符合IPsec标准
可更换组态存储器
采用组态和远程维护端口进行快速操作
全面的连接备选
灵活连接