FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
路由器
2700968
产品详情
宽度 | 130 mm |
高度 | 50 mm |
深度 | 114 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
颜色 | 银色 |
外壳材料 | 金属 |
Ethernet | |
连接方式 | RJ45 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输长度 | 100 m (每个分段) |
信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
通道数目 | 2 (RJ45端口) |
功能 | |
基本功能 | 带智能防火墙的路由器和VPN,用于10个通道(带附加许可最多可支持250个),CIFS整体性监测系统(作为备选),金属外壳,用于SD存储卡的插槽 |
系统要求 | |
支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
产品类型 | 不带DIN导轨安装的安全路由器 |
基本功能 | 带智能防火墙的路由器和VPN,用于10个通道(带附加许可最多可支持250个),CIFS整体性监测系统(作为备选),金属外壳,用于SD存储卡的插槽 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
本地诊断 | 绿色LED灯 |
每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯 | |
额定条件下的最大功耗 | 2.99 W |
电源 | |
电源电压 (AC) | 230 V AC |
电源电压范围 | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
最大电流耗量 | 40 mA |
典型电流耗量 | 13 mA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55022/B类 |
状态显示 | LEDs:P1,P2,Fault,State,Error,LAN,WAN |
订货号 | 2700968 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNN333 |
产品关键代码 | DNN333 |
GTIN | 4055626292786 |
单件重量(含包装) | 954.7 g |
单件重量(不含包装) | 725 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 许可 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - 许可 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - 许可 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 软件 2981974
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
优势
中央管理工具
最高的安全性