仅可用于远程呈现应用
FL MGUARD RS4000 VPN TRUMPF
-
路由器
2702108
产品详情
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 外壳材料 | 金属 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 2 (RJ45端口) |
| 信号触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 附加信息 | 无电气隔离 |
| VPN开关按钮 | |
| 连接方式 | 24 V DC/250 mA可作为连接备选 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 带智能防火墙的路由器和VPN,用于10个通道(带附加许可最多可支持250个),CIFS整体性监测系统(作为备选),金属外壳,用于SD存储卡的插槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN:最高达124 Mbps / 40 Mbps |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | 要求支持HTTPS |
| 产品类型 | 用于DIN导轨安装的安全路由器 |
| 类型 | Stand-alone |
| 安全功能 | |
| 数据完整性 | MD5,SHA-1,SHA 256,SHA-512 |
| 防火墙——Datendurchsatz | 最大 124 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量) |
| 基本功能 | 带智能防火墙的路由器和VPN,用于10个通道(带附加许可最多可支持250个),CIFS整体性监测系统(作为备选),金属外壳,用于SD存储卡的插槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN:最高达124 Mbps / 40 Mbps |
| 虚拟专用网络(VPN)传输量 | 最大 40 Mbps (路由器模式,VPN双向流量) |
| 最大 27 Mbps (潜行模式,VPN双向流量) | |
| 本地诊断 | P1,P2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| 每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 11 V DC ... 36 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 0.24 A |
| 典型电流耗量 | 100 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 250 mA (防短路保护) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 6 kV触点放电,8 kV空气放电 |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 2 kV电源线,1kV数据线 | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) power line: 2 kV (line/earth),1 kV (line/line),1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 3 V(10 kHz ...150 kHz),10 V(150 kHz ... 80 MHz) | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55022/B类 |
| 状态显示 | LEDs:P1,P2,Fault,State,Error,LAN,WAN |
| 订货号 | 2702108 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN431 |
| 产品关键代码 | DNN431 |
| GTIN | 4046356963770 |
| 单件重量(含包装) | 867.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 725 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222609 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL MEM PLUG - 组态存储器 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - 许可 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 许可 2700194
-
FL SFP LX - 介质模块 2891767
-
FL SFP SX - 介质模块 2891754
-
FL SFP LH - 介质模块 2989912
-
FL SFP FX - 介质模块 2891081
-
FL SFP FX SM - 介质模块 2891082
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 软件 2981974