MINI MCR-SL-RPSS-I-I - 馈电隔离器
2864079

MCR中继器电源,HART透明,输入信号:4 mA ... 20 mA,输出信号:4 mA ... 20 mA,螺钉连接

产品详情









适配产品



优势

带有双向HART协议传输作为备选
底部桥接供电(TBUS)
可用作带无源输入的隔离器
高度紧凑型馈电隔离器用于标准模拟量信号的电气隔离,放大和滤波
2线制与无源3线制传感器供电
3端隔离