紧凑型多功能时间继电器,提供4种功能,可调时间范围(50 ms - 1 h),螺钉连接方式,1个PDT
定时器继电器
ETD时间继电器尤为适用于控制简单时序。宽度仅为6 mm的时间继电器带可调时间及固定时间功能,显著节省空间。紧凑型时间继电器配有安装壳体,尤为适用于楼宇安装及批量生产设备和系统。多功能时间继电器,可选择时间范围和功能。
多功能时间继电器,24 V AC/DC ... 240 V AC/DC宽裕供电,提供14种功能,2个可设置时间,可设置时间范围(10 ms ... 999 h:59 min),提供两种配置方式,提供密码保护,支持干接点、PNP和NPN型接近开关输入, 2个PDT,螺钉连接
断电延时时间继电器,24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 宽裕供电,可设置时间范围10 ms ... 10 min),提供两种配置方式,提供密码保护,2个PDT,直插式连接。
带7个功能和一个可调节时间范围(50 ms - 10 h)的多功能定时继电器,供电电压24 V DC ... 48 V DC/24 V AC ... 240 V AC,1 PDT
带可调节脉冲和暂停时间(50 ms - 100 h)的紧凑型脉冲编码器,宽域供电,直插式连接,1 PDT
带可调节脉冲和暂停时间的紧凑型脉冲编码器(50 ms-100 h),宽域供电,直插式连接,1 PDT
带可调节脉冲和暂停时间的脉冲编码器(50 ms - 100 h),宽域供电,2 PDT
灵活智能:多功能时间继电器配备OLED显示器并支持NFC通信
MACX-TR智能多功能时间继电器可精准调节,操作简便,优势显著。产品配备OLED显示器和按钮,时序控制轻松可靠。
智能时间继电器的优势
- 借助OLED显示器和按钮组合,可直接在设备上轻松操作
- 直观的时间设置,无需计算或校验
- 显示器采用OLED技术,信息详细,易于阅读
- 可直接在设备上读取具体时序
- 可选择通过NFC和智能手机应用进行通信
超薄型时间继电器:简单时间控制应用的理想选择
壳体宽度仅为6.2 mm的超薄型时间继电器 —— 外形纤细,精准调节
超薄型ETD-BL时间继电器具备可调时间及固定时间功能,支持预定义,是可节省空间的经济型解决方案,适用于简单时间控制应用。
在同一壳体内,此类模块亦可便捷连接至超薄型PLC-INTERFACE系列继电器。而插拔式桥接件和系统布线则可显著缩短连接用时。
超薄型时间继电器的优势
- 总宽度仅为6.2 mm,与传统时间继电器相比,可节省多达 70%的空间
- 使用背光拨码开关便捷准确地设置时间
- 免工具的直插式连接,轻松接线
- 使用插拔式桥接件和系统接线,实现快速安装
- 超薄型时间继电器是COMPLETE line系统的一部分
紧凑型时间继电器:批量生产和楼宇安装应用的理想选择
紧凑型时间继电器,适用于批量生产和楼宇安装
ETD-BL紧凑型时间继电器配有安装壳体,尤为适用于楼宇安装及批量生产设备和系统。
紧凑型时间继电器的优势
- 紧凑型设计可节省空间,尤其适用于移动式和分布式系统组件
- 功能齐全,广泛使用于时间控制应用
- 通过壳体正面的旋转开关即可便捷设置时间参数,操作简便
- 提供宽域供电型号,全球通用
- 直插式连接技术支持快速免工具接线
- LED状态指示灯清晰可见,便于诊断
- 紧凑型时间继电器是COMPLETE line系统的一部分
多功能时间继电器:适用于各类常规时间控制应用
适用于各类常规时间控制应用的多功能继电器
多功能ETD时间继电器,时间范围可选且功能全面,应用广泛。共具有三种型号,适合所有常规时间控制应用场合。多功能时间继电器总宽仅为22.5 mm,配有两个转换触点输出,可指示故障或选择性地关闭系统部件。
多功能继电器的优势
- 功能齐全,广泛使用于时间控制应用
- 支持宽域供电,全球通用
- 通过壳体正面的旋转开关即可便捷设置时间参数,操作简便
- 总宽仅为22.5 mm并配有两个转换触点输出,节省空间
- 时间设置范围涵盖毫秒到数天,实现有效控制