所有领域都对安全性和系统可靠性提出了越来越高的要求。 机械工程、化学工业、电厂和自动化技术的工艺正变得越来越复杂。 对供电系统的需求也在持续提高。
ETD系列的定时继电器可用于在生产和过程技术中控制时序。
ETD-SL-2T-I
-
定时器继电器
2866174
带可调节脉冲和暂停时间的脉冲编码器(50 ms - 100 h),宽域供电,2 PDT
产品详情
适配产品
优势
由于其功能多样,时间范围可选,因此可通用
浮动电源电压范围
时间范围从几微秒到几天
2个浮地PDT输出