MACX-TR-2T-MUL - 定时器继电器
1103345

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

多功能时间继电器,24 V AC/DC ... 240 V AC/DC宽裕供电,提供14种功能,2个可设置时间,可设置时间范围(10 ms ... 999 h:59 min),提供两种配置方式,提供密码保护,支持干接点、PNP和NPN型接近开关输入, 2个PDT,螺钉连接

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品