PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF
-
继电器模块
2968001
适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用回拉式弹簧连接并带有插拔式微型多层镀金触点继电器,范围:0.75 x UN至1.15 x UN,额定输入频率16.7 Hz,2个PDT,输入电压230 V AC
产品详情
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约3x 107次 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.1 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 6 kV (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| 输入电压范围 | 179.4 V AC/DC ... 264.5 V AC/DC |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
| 干线频率 | 16.67 Hz |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| UN下的典型输入电流 | 4.8 mA (AC) |
| 典型响应时间 | 20 ms |
| 典型释放时间 | 60 ms |
| 线圈电压 | 110 V DC |
| 保护电路 | 桥式整流器 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi + Au |
| 注意事项 | 如果超过最高上限值,镀金层被破坏。此时,AgNi接触材料的阈值生效,但使用寿命可能缩短。 |
| 最大切换电压 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小切换电压 | 100 mV |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 最大冲击电流 | 50 mA |
| 最小切换电流 | 1 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 1.2 W (24 V DC) |
| 切换: 镀金层被破坏时 | |
| 注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250 V(L1、L2、L3)时,必须使用隔板PLC-ATP。) |
| 最小切换电压 | 5 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 8 A |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 60 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (110 V、DC13时) | |
| 0.2 A (250 V、DC13时) | |
| 2 A (24 V、AC15时) | |
| 2 A (120 V、AC15时) | |
| 2 A (250 V、AC15时) | |
| 线圈侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 触点侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2968001 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK622D |
| 产品关键代码 | DK622D |
| GTIN | 4046356138666 |
| 单件重量(含包装) | 65.47 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.47 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
REL-MR-110DC/21-21AU - 单个继电器 2961228
优势
防振和抗冲击能力符合IEC 50155
线圈和触点之间安全隔离
输入额定频率16.7 Hz
螺钉和插拔式连接