PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
继电器模块
2900325
PLC-INTERFACE适用于轨道交通应用和高持续电流,包括底座端子,采用插拔式连接并带有插拔式微型继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度等级TX:-40°C至+70°C,1个PDT,输入电压72 V DC
产品详情
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 安装位置 | 附至车身 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约3x 107次 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.43 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 5 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 72 V DC |
| 输入电压范围 | 50.4 V DC ... 90 V DC |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| UN下的典型输入电流 | 6 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 11 ms |
| 线圈电压 | 48 V DC |
| 保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
| 备用二极管; 续流二极管 | |
| 电涌保护 | |
| RCZ滤波器 | |
| 各种电子元件 | |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250 V(L1、L2、L3)时,必须使用隔板PLC-ATP。) |
| 最小切换电压 | 12 V (10 mA时) |
| 极限持续电流 | 10 A (插入式桥接件2967691) |
| 最大冲击电流 | 30 A (300 ms) |
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 240 W (24 V DC) |
| 58 W (可用于48 V DC) | |
| 48 W (可用于60 V DC) | |
| 50 W (可用于110 V DC) | |
| 75 W (可用于220 V DC) | |
| 2500 VA (可用于250 V AC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0.2 A (220 V (DC13)) | |
| 6 A (230 V (AC 15)) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (环境温度等级 TX) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振动 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 标准/规程 | EN 50155(VDE 0115第200部分) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2900325 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK623A |
| 产品关键代码 | DK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| 单件重量(含包装) | 99.99 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.99 g |
| 原产地 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - 单个继电器 2834821
优势
由于其电气应用范围广,因此可进行最优化的继电器操作
防振和抗冲击能力符合IEC 50155
线圈和触点之间安全隔离
认证符合 EN 50155
温度范围-40 °C ... + 70 °C(短时间可达85 °C)
输入电压范围0.7-1.25 x UN(短期可为1.4 x UN)