QPD CW4X2,5/1X9-14 GY - 导线连接器
1424035

导线连接器,接线方式: 快速免剥线,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,带一个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 9 mm ... 14 mm

产品详情









适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用,您可以对电缆进行快速维修与扩展